Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VPD10KNH6J |
VPD30KNH6J |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur D (φ) | Hauteur L1 (mm) | Force des ressorts (N) | Longueur totale B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.38 € | 1 | 5 jours | 10 | 8 | 4.0~7.1 | 58.1 | ||
28.01 € | 1 | 5 jours | 30 | 12 | 7.0~12.6 | 62.1 |
Loading...
Type à tampon | Standard / Avec rainure de graissage / Jeu de supports | Type à tampon | Antidérapant | Méthode de montage | Vis de tampon fixe |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | À base de caoutchouc | Matériau du groupe de caoutchouc | NBR résistant à l'huile | Environnement de fonctionnement | Standard / Résistant à l'huile |
Couleur | Noir | Support de montage | Type ressort | Course(mm) | 6 |
Direction de sortie du vide | Horizontale | Vis de connexion pour montage | M14 | Diamètre extérieur du tube de sortie du vide(φ) | 6 |
Vanne antichute | Aucun | Filtre directement fixé | Aucun |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur D(φ)
Hauteur L1(mm)
Force des ressorts(N)
Longueur totale B(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles