Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VPHE10LN6J
Type à tampon | Standard / Jeu de supports | Type à tampon | Souple | Méthode de montage | Type encastré |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | À base de caoutchouc | Matériau du groupe de caoutchouc | Caoutchouc nitrile | Environnement de fonctionnement | Standard |
Couleur | Noir | Diamètre extérieur D(φ) | 10 | Hauteur L1(mm) | 14 |
Support de montage | Type fixe directement attaché | Longueur totale B(mm) | 32 | Direction de sortie du vide | Horizontale |
Vis de connexion pour montage | M5×0.8 | Diamètre extérieur du tube de sortie du vide(φ) | 6 | Matériau pièces métalliques | Spécifications standard |
Vous vous trouvez sur la page de Modèle d'accouplement à simple pression VPHE, modèle avec ventouse à vide souple, le numéro d'article est le suivant: VPHE10LN6J.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VPHE10LN6J.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles