Modèle d'accouplement à simple pression VPA, modèle à soufflets avec ventouse à vide

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VPA20BN6J
VPA50BS6J
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du groupe de caoutchouc Couleur Diamètre extérieur D
(φ)
Hauteur L1
(mm)
Longueur totale B
(mm)

17.76 €

1 5 jours [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileNoir201946.7

30.41 €

1 5 jours [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone[Blanc] Blanc503259.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à tampon Standard / Nervuré / Jeu de supports Type à tampon Soufflets Méthode de montage Vis de tampon fixe
Matériau À base de caoutchouc Environnement de fonctionnement Standard Support de montage Type fixe
Direction de sortie du vide Haut Vis de connexion pour montage M14 Diamètre extérieur du tube de sortie du vide(φ) 6
Vanne antichute Aucun Filtre directement fixé Aucun Matériau pièces métalliques Spécifications standard

Assistance technique