Référence fabricant: VPA20WS6J
Marque: NIHON PISCO
Prix: 23.14 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VPA20WS6J
Type à tampon | Standard / Jeu de supports | Type à tampon | Soufflets à plusieurs étages | Méthode de montage | Vis de tampon fixe |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | À base de caoutchouc | Matériau du groupe de caoutchouc | Caoutchouc de silicone | Environnement de fonctionnement | Standard |
Couleur | Blanc | Diamètre extérieur D(φ) | 20 | Hauteur L1(mm) | 25 |
Support de montage | Type fixe | Longueur totale B(mm) | 52.7 | Direction de sortie du vide | Haut |
Vis de connexion pour montage | M14 | Diamètre extérieur du tube de sortie du vide(φ) | 6 | Vanne antichute | Aucun |
Filtre directement fixé | Aucun | Matériau pièces métalliques | Spécifications standard |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles