Modèle à soufflets avec ventouse à vide, VPF multi-étagé

Modèle à soufflets avec ventouse à vide, VPF multi-étagé
* The CAD data for this series is being revised. This will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· Supports tilted work and transport of vinyl packages.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Downsizes holders (A and B types) for existing vacuum pads to save space.
· As is conventionally done, you can change the pad section without removing the holder from the equipment.
· Moreover, it is compatible with the optional fall prevention valve and pad direct attachment type filter.
· Pad holders have been added to applications with "copper-based metal not used" and "reduce ozone concentrations” requirements.
· Copper-based metal is not used for metal parts. HNBR is used for sealing rubber material.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VPF10WG
VPF10WN
VPF10WS
VPF20WG
VPF20WN
VPF20WS
VPF30WG
VPF30WN
VPF30WS
VPF40WG
VPF40WN
VPF40WS
VPF50WG
VPF50WN
VPF50WS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du groupe de caoutchouc Couleur Diamètre extérieur D
(φ)
Hauteur L1
(mm)
Longueur totale B
(mm)

33.97 €

1 10 jours NBR conforme à la législation en matière de sécurité alimentaireGris1014.557.5

33.22 €

1 10 jours [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileNoir1014.557.5

35.08 €

1 10 jours [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone[Blanc] Blanc1014.557.5

36.74 €

1 10 jours NBR conforme à la législation en matière de sécurité alimentaireGris202569

35.99 €

1 10 jours [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileNoir202569

38.30 €

1 10 jours [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone[Blanc] Blanc202569

37.69 €

1 10 jours NBR conforme à la législation en matière de sécurité alimentaireGris3038.582.5

36.97 €

1 10 jours [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileNoir3038.582.5

39.25 €

1 10 jours [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone[Blanc] Blanc3038.582.5

40.97 €

1 10 jours NBR conforme à la législation en matière de sécurité alimentaireGris404589

40.26 €

1 10 jours [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileNoir404589

43.01 €

1 10 jours [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone[Blanc] Blanc404589

44.09 €

1 10 jours NBR conforme à la législation en matière de sécurité alimentaireGris5056100

43.37 €

1 10 jours [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileNoir5056100

46.58 €

1 10 jours [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone[Blanc] Blanc5056100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à tampon Standard / Jeu de supports Type à tampon Soufflets à plusieurs étages Méthode de montage Vis de tampon fixe
Matériau À base de caoutchouc Environnement de fonctionnement Standard Support de montage Type ressort
Force des ressorts(N) 7.9~15.0 Course(mm) 5.8 Direction de sortie du vide Haut
Vis de connexion pour montage M14×1 Vis de sortie du vide M14×1 Vanne antichute Aucun
Filtre directement fixé Aucun

Assistance technique