Modèle d'accouplement à simple pression VPC, modèle ovale avec ventouse à vide

Modèle d'accouplement à simple pression VPC, modèle ovale avec ventouse à vide
*CAD data currently being revised for this series. This will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· Optimal for conveying long items such as circuit boards and semiconductors.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Downsizes holders (A and B types) for existing vacuum pads, saving space.
· The pad section can be changed without removing the holder from the equipment, as is conventional.
· Also compatible with the optional fall prevention valve and pad direct attachment type filter.
· Pad holders have been added for applications requiring copper-based metal not to be used and as part of efforts to reduce ozone concentrations.
· Copper-based metal is not used for metal parts. HNBR is used for sealing rubber material.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VPC4X10ES6J

Référence pièce
VPC4X10ES6J
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

30.24 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à tampon Standard / Jeu de supports Type à tampon Ovale Méthode de montage Vis de tampon fixe
Matériau À base de caoutchouc Matériau du groupe de caoutchouc Caoutchouc de silicone Environnement de fonctionnement Standard
Couleur Blanc Largeur X 4 Longueur Y 10
Hauteur L1(mm) 7 Support de montage Type ressort Force des ressorts(N) 7.0~12.6
Course(mm) 6 Longueur totale B(mm) 63.1 Direction de sortie du vide Haut
Vis de connexion pour montage M14 Diamètre extérieur du tube de sortie du vide(φ) 6 Vanne antichute Aucun
Filtre directement fixé Aucun

Assistance technique