• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Modèle d'accouplement à simple pression VPA, modèle standard avec ventouse à vide

Modèle d'accouplement à simple pression VPA, modèle standard avec ventouse à vide
  • Remise sur volume

Ideal for thick and flat general work

[Features]
· Containers of various shapes are available, including a general type ideal for flat work (work that is hard and of a non-flimsy thickness), a deep type ideal for round fruit (apples, etc.) and balls, and a small type ideal for small work or for use in semiconductor manufacturing facilities.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Pad holders have been added for applications requiring "no use of copper-based metals" and "reduced ozone concentrations."
· Copper-based metals are not used for metal parts. HNBR is used as the sealing rubber material.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VPA15RN6JFHF15
VPA30RF6JFH
VPA40RN6J
VPA50RN6JECV
VPA60RN01FHH
VPA80RS01FHH
VPA100AN01FH
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Type à tampon Type à tampon Matériau du groupe de caoutchouc Couleur Diamètre extérieur D
(φ)
Hauteur L1
(mm)
Longueur totale B
(mm)
Vis de connexion pour montage Vis de sortie du vide Diamètre extérieur du tube de sortie du vide
(φ)
Vanne antichute Filtre directement fixé Angle de pivotement

65.35 €

89 jours Standard / Pivotant / Jeu de supportsForme générale[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileNoir159-M12-6AucunAvec filtre directement fixé 1530°

55.24 €

89 jours Standard / Pivotant / Jeu de supportsForme généraleCaoutchouc fluoréGris3011-M14-6AucunAucun30°

14.50 €

Disponible 3 jours Standard / Jeu de supportsForme générale[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileNoir401441.7M14-6AucunAucun-

34.29 €

89 jours Standard / Jeu de supportsForme générale[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileNoir5015-M14-6Avec vanne antichuteAucun-

66.08 €

89 jours Standard / Pivotant / Jeu de supportsForme générale[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileNoir6018-M201/8-AucunAucun15°

73.75 €

89 jours Standard / Pivotant / Jeu de supportsForme générale[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone[Blanc] Blanc8023-M201/8-AucunAucun15°

73.30 €

89 jours Standard / Pivotant / Jeu de supportsType profond[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileNoir10034-M201/8-AucunAucun30°

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Vis de tampon fixe Matériau À base de caoutchouc Environnement Standard
Support de montage Type fixe Direction de sortie du vide Haut Matériau pièces métalliques Spécifications standard

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique