• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Modèle d'accouplement à simple pression VPB, modèle standard avec ventouse à vide

Modèle d'accouplement à simple pression VPB, modèle standard avec ventouse à vide

Ideal for thick and flat general work

[Features]
· Containers of various shapes are available, including a general type ideal for flat work (work that is hard and of a non-flimsy thickness), a deep type ideal for round fruit (apples, etc.) and balls, and a small type ideal for small work or for use in semiconductor manufacturing facilities.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Pad holders have been added for applications requiring "no use of copper-based metals" and "reduced ozone concentrations."
· Copper-based metals are not used for metal parts. HNBR is used as the sealing rubber material.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VPB30RN6JECV
VPB40AN6JFHH
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Type à tampon Type à tampon Diamètre extérieur D
(φ)
Hauteur L1
(mm)
Vanne antichute Angle de pivotement

21.65 €

89 jours Standard / Jeu de supportsForme générale3011Avec vanne antichute-

41.51 €

89 jours Standard / Pivotant / Jeu de supportsType profond4017.5Aucun15°

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Vis de tampon fixe Matériau À base de caoutchouc Matériau du groupe de caoutchouc Caoutchouc nitrile
Environnement Standard Couleur Noir Support de montage Type fixe
Direction de sortie du vide Horizontale Diamètre extérieur du tube de sortie du vide(φ) 6 Filtre directement fixé Aucun
Matériau pièces métalliques Spécifications standard

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique