• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ventouse à vide standard VPE

Ventouse à vide standard VPE
  • Remise sur volume

Thick and flat; ideal for general work

[Features]
· Containers of different shapes are available, including the general type suitable for flat work surfaces (ones that are rigid enough not to flap), the deep type suitable for round fruits (apples, etc.) and balls, and the small type suitable for small works and for use at semiconductor manufacturing facilities.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Pad holders have been added for applications requiring copper-based metal not to be used and as part of efforts to reduce ozone concentrations.
· Copper-based metal is not used for metal parts. HNBR is used for sealing rubber material.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VPE2RN
VPE3RN
VPE3RSE
VPE3RSECV
VPE4RG
VPE6RN
VPE6RS
VPE8RN
VPE8RS
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Méthode de montage Matériau du groupe de caoutchouc Environnement Couleur Diamètre extérieur D
(φ)
Hauteur L1
(mm)
Longueur totale B
(mm)
Vis de connexion pour montage Vis de sortie du vide Vanne antichute

9.22 €

Disponible Jour même

Stock

Type à insérer[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandardNoir2413M3 x 0.5M3 x 0.5Aucun

9.22 €

Disponible Jour même

Stock

Type à insérer[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandardNoir3413M3 x 0.5M3 x 0.5Aucun

12.07 €

Disponible Jour même

Stock

Type à insérer[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone + carboneStandard / Diffusion de l'électricité statiqueNoir3413M3 x 0.5M3 x 0.5Aucun

22.74 €

89 jours Type à insérer[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de siliconeStandard[Blanc] Blanc3413M3 x 0.5M3 x 0.5Avec vanne antichute

8.35 €

8 jours Type à insérerNBR conforme à la législation en matière de sécurité alimentaireStandardGris4413M3 x 0.5M3 x 0.5Aucun

10.69 €

Disponible Jour même

Stock

Type encastré[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandardNoir6715M5×0.8M5×0.8Aucun

11.43 €

Disponible Jour même

Stock

Type encastré[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de siliconeStandard[Blanc] Blanc6715M5×0.8M5×0.8Aucun

10.69 €

Disponible Jour même

Stock

Type encastré[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandardNoir85.513.5M5×0.8M5×0.8Aucun

9.73 €

8 jours Type encastré[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de siliconeStandard[Blanc] Blanc85.513.5M5×0.8M5×0.8Aucun

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à tampon Standard / Jeu de supports Type à tampon Forme générale Matériau À base de caoutchouc
Support de montage Type fixe Direction de sortie du vide Haut Matériau pièces métalliques Spécifications standard

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique