Lot de pinces pneumatiques à ventouse à vide avec valve intégrée

Lot de pinces pneumatiques à ventouse à vide avec valve intégrée
  • Remise sur volume
· Optimally suited for transporting small components.

[Features]
· An Air Pincette with a vacuum pad and built-in vacuum generator in pen-type main body.
· Optimally suited for the assembly of small components.
· Built-in valve type: The VTB type saves energy due to its low noise and air flow — only when it is in use.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VTB-W-SET

Référence pièce
VTB-W-SET
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

55.05 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à tampon Standard Type à tampon Forme générale Matériau À base de caoutchouc
Matériau du groupe de caoutchouc Caoutchouc de silicone Environnement de fonctionnement Standard Couleur Blanc
Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60 Niveau de vide 80

Vous vous trouvez sur la page de Lot de pinces pneumatiques à ventouse à vide avec valve intégrée, le numéro d'article est le suivant: VTB-W-SET.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VTB-W-SET.

Assistance technique