• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccords crantés VPA, modèle standard avec ventouse à vide

Raccords crantés VPA, modèle standard avec ventouse à vide

Thick and flat construction is ideal for general work, *CAD data for this series is being revised. Data will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· Containers of different shapes are available, including a general type suitable for flat work (hard enough not to flap around), a deep type suitable for round fruits (apples, etc.) and balls, and a small type suitable for small work and for use in semiconductor manufacturing facilities.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Pad holders have been added for applications where "copper based metals cannot be used" or "a reduction in ozone concentration" is required.
· Copper-based metal is not used for the metal parts. HNBR is used for the sealing rubber material

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VPA40AN6BFH

Référence pièce
VPA40AN6BFH
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

46.57 €

89 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à tampon Standard / Pivotant / Jeu de supports Type à tampon Type profond Méthode de montage Vis de tampon fixe
Matériau À base de caoutchouc Matériau du groupe de caoutchouc Caoutchouc nitrile Environnement Standard
Couleur Noir Diamètre extérieur D(φ) 40 Hauteur L1(mm) 17.5
Support de montage Type fixe Direction de sortie du vide Haut Vis de connexion pour montage M12
Diamètre extérieur du tube de sortie du vide(φ) 6 Vanne antichute Aucun Filtre directement fixé Aucun
Matériau pièces métalliques Spécifications standard Angle de pivotement 30°

Vous vous trouvez sur la page de Raccords crantés VPA, modèle standard avec ventouse à vide, le numéro d'article est le suivant: VPA40AN6BFH.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VPA40AN6BFH.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique