Excellent flexibility, ideal for adherence of paper, plastic molded articles, etc. *CAD data currently being revised for this series. This will be available as soon as modifications are complete.
[Features]
· The pad rubber is flexible enough to adhere paper, etc.
· Possible to adhere plastic molded parts while leaving relatively few traces.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Downsizes holders (A and B types) for existing vacuum pads, saving space.
· The pad section can be changed without removing the holder from the equipment, as is conventional.
· Also compatible with the optional fall prevention valve and pad direct attachment type filter.
· Pad holder (VPHD, V
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VPC10LBN6J
Type à tampon | Standard / Jeu de supports | Type à tampon | Soufflets souples | Méthode de montage | Type encastré |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | À base de caoutchouc | Matériau du groupe de caoutchouc | Caoutchouc nitrile | Environnement de fonctionnement | Standard |
Couleur | Noir | Diamètre extérieur D(φ) | 10 | Hauteur L1(mm) | 15.5 |
Support de montage | Type ressort | Force des ressorts(N) | 4.0~7.1 | Course(mm) | 6 |
Longueur totale B(mm) | 69.7 | Direction de sortie du vide | Haut | Vis de connexion pour montage | M14 |
Diamètre extérieur du tube de sortie du vide(φ) | 6 | Vanne antichute | Aucun | Filtre directement fixé | Aucun |
Vous vous trouvez sur la page de Modèle d'accouplement à simple pression VPC, modèle à soufflets souples avec ventouse à vide, le numéro d'article est le suivant: VPC10LBN6J.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VPC10LBN6J.
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.