Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Type d'accouplement à simple pression VPHD, type à soufflets souples avec ventouse à vide

Type d'accouplement à simple pression VPHD, type à soufflets souples avec ventouse à vide

Excellent flexibility, and is ideal for adhering to paper and plastic molded articles, etc. *The CAD data for this series is currently under revision. It will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· The pad rubber is flexible enough to adhere to paper, etc.
· Moreover, relatively few marks are left behind when adhering to plastic molded items.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
• Downsizes holders (A and B types) for existing demolding and delicate work vacuum pads, making it possible to save on space.
· As normal, you can change the pad section without removing the holder from the equipment.
· Moreover, it is also compatible with the optional fall prevention valve and direct pad attachment type filter.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VPHD6LBS6J
VPHD15LBN6J
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériau du groupe de caoutchouc Couleur Diamètre extérieur D
(φ)
Hauteur L1
(mm)
Longueur totale B
(mm)

17.62 €

4 jours [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone[Blanc] Blanc61547.3

16.20 €

4 jours [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileNoir1517.549.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à tampon Standard / Jeu de supports Type à tampon Soufflets souples Méthode de montage Type encastré
Matériau À base de caoutchouc Environnement de fonctionnement Standard Support de montage Type ressort
Force des ressorts(N) 1.6~2.9 Course(mm) 5 Direction de sortie du vide Horizontale
Vis de connexion pour montage M8 Diamètre extérieur du tube de sortie du vide(φ) 6

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique