Excellent flexibility and ideal for adherence of paper, plastic molded articles, etc. *CAD data for this series is being revised. Data will be available as soon as modifications are complete.
[Features]
· Pad rubber is flexible enough to adhere to plastic molded parts without leaving significant residual traces.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Can reduce the size of holders (A and B types) for existing vacuum pads, making it possible to save space.
· The pad section can be changed without removing the holder from the equipment, as is conventionally done.
· Moreover, this product is also compatible with an optional fall prevention valve and pad direct attachment type filter.
· Pad holder (VPHD and VPHE types) with vacuum inlet on both sides
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VPHE8LBN6J
Type à tampon | Standard / Jeu de supports | Type à tampon | Soufflets souples | Méthode de montage | Type encastré |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | À base de caoutchouc | Matériau du groupe de caoutchouc | Caoutchouc nitrile | Environnement de fonctionnement | Standard |
Couleur | Noir | Diamètre extérieur D(φ) | 8 | Hauteur L1(mm) | 15 |
Support de montage | Type fixe directement attaché | Longueur totale B(mm) | 33 | Direction de sortie du vide | Horizontale |
Vis de connexion pour montage | M5×0.8 | Diamètre extérieur du tube de sortie du vide(φ) | 6 | Matériau pièces métalliques | Spécifications standard |
Vous vous trouvez sur la page de Modèle d'accouplement à simple pression VPHE, modèle à soufflets souples avec ventouse à vide, le numéro d'article est le suivant: VPHE8LBN6J.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VPHE8LBN6J.
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.