An extremely soft type fitting that is optimally suited for adhering to paper and plastic molded artifacts.
[Features]
· The pad rubber has superior elasticity for adhering to paper, etc. In addition, adhering to plastic molded artifacts leaves relatively no trace.
· This fitting is offered in a wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes.
· The holders (A and B types) have been downsized for existing vacuum pads making it possible to save space.
· The pad can be changed in the normal way without detaching the holder from the equipment.
· In addition, this fitting is also compatible with the optional fall prevention valve and the directly attachable type pad filters.
· Fittings with vacuum outlets on both sides of the pad holder (VPHD and VPHE types) are also now available. This fitting is optimally suited for use in adhering/transporting molded artifacts by linking multiple vacuum pads to a single vacuum source.
· Pad holders have been added for applications that require the use of non-copper based metals and measures against low-concentration ozone.
· No copper-based metals are used in the metal component materials. HNBR is utilized for the rubber sealing material.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
VP6LBN |
VP6LBS |
VP8LBN |
VP8LBS |
VP10LBN |
VP10LBS |
VP15LBN |
VP15LBS |
VP20LBN |
VP20LBS |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | RoHS | Matériau du groupe de caoutchouc | Couleur | Diamètre extérieur D (φ) | Hauteur L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.17 € | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile | Noir | 6 | 15 | |
5.68 € | Disponible |
Jour même
Stock | - | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | [Blanc] Blanc | 6 | 15 | |
4.17 € | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile | Noir | 8 | 15 | |
5.68 € | Disponible |
Jour même
Stock | - | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | [Blanc] Blanc | 8 | 15 | |
4.17 € | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile | Noir | 10 | 15.5 | |
5.68 € | Disponible |
Jour même
Stock | - | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | [Blanc] Blanc | 10 | 15.5 | |
4.51 € | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile | Noir | 15 | 17.5 | |
6.37 € | Disponible |
Jour même
Stock | - | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | [Blanc] Blanc | 15 | 17.5 | |
4.30 € | Disponible |
Jour même
Stock | - | [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile | Noir | 20 | 20 | |
6.38 € | Disponible |
Jour même
Stock | - | [Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone | [Blanc] Blanc | 20 | 20 |
Loading...
Type à tampon | Standard / Unité de tampon | Type à tampon | Soufflets souples | Méthode de montage | Type encastré |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | À base de caoutchouc | Environnement de fonctionnement | Standard |
MISUMI
Prix standard 2.55 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
SMC
Prix standard 6.08 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
NIHON PISCO
Prix standard 7.29 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 10.84 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 21.26 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 2.55 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.