Modèle d'accouplement à simple pression VPD anti-dérapant, modèle à course longue avec couvercle

Modèle d'accouplement à simple pression VPD anti-dérapant, modèle à course longue avec couvercle
*CAD data currently being revised for this series. This will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· The vacuum pad can adhere to the material even if the distance between them varies.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VPD10KNH6J
VPD30KNH6J
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Hauteur L1
(mm)
Force des ressorts
(N)
Longueur totale B
(mm)

26.38 €

1 5 jours 1084.0~7.158.1

28.01 €

1 5 jours 30127.0~12.662.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à tampon Standard / Avec rainure de graissage / Jeu de supports Type à tampon Antidérapant Méthode de montage Vis de tampon fixe
Matériau À base de caoutchouc Matériau du groupe de caoutchouc NBR résistant à l'huile Environnement de fonctionnement Standard / Résistant à l'huile
Couleur Noir Support de montage Type ressort Course(mm) 6
Direction de sortie du vide Horizontale Vis de connexion pour montage M14 Diamètre extérieur du tube de sortie du vide(φ) 6
Vanne antichute Aucun Filtre directement fixé Aucun

Assistance technique