• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

VPF antidérapant, modèle avec ventouse à vide

VPF antidérapant, modèle avec ventouse à vide
*CAD data currently being revised for this series. This will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· Optimal for transport of oil-stained works such as press parts.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· The ingenuity of the pad shape prevents slipping of the work during transport.
· Pad durability increased under oily environment by the use of oil-resistant NBR.
· Downsizes holders (A and B types) for existing vacuum pads, saving space.
· The pad section can be changed without removing the holder from the equipment, as is conventional.
· Also compatible with the optional fall prevention valve and pad direct attachment type filter.
· Pad holders have been added for applications requiring copper-based metal not to be used and as part of efforts to reduce ozone concentrations.
· Copper-based metal is not used for metal parts. HNBR is used for sealing rubber material.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VPF10KNH
VPF20KNH
VPF30KNH
VPF40KNH
VPF50KNH
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Hauteur L1
(mm)
Longueur totale B
(mm)

23.53 €

1 10 jours 10851

25.52 €

1 10 jours 201054

25.94 €

1 10 jours 301256

27.58 €

1 10 jours 401660

29.44 €

1 10 jours 501761

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à tampon Standard / Avec rainure de graissage / Jeu de supports Type à tampon Antidérapant Méthode de montage Vis de tampon fixe
Matériau À base de caoutchouc Matériau du groupe de caoutchouc NBR résistant à l'huile Environnement de fonctionnement Standard / Résistant à l'huile
Couleur Noir Support de montage Type ressort Force des ressorts(N) 7.9~15.0
Course(mm) 5.8 Direction de sortie du vide Haut Vis de connexion pour montage M14×1
Vis de sortie du vide M14×1 Vanne antichute Aucun Filtre directement fixé Aucun

Assistance technique