Tampon en caoutchouc antidérapant, modèle avec ventouse à vide (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Tampon en caoutchouc antidérapant, modèle avec ventouse à vide
  • Remise sur volume
* The CAD data for this series is being revised. This will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· Optimal for transport of oil-stained works, such as press parts.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· The innovative work pad shape prevents the work from slipping during transport due to the attached oil.
· Pad durability is increased in oily environments with oil-resistant NBR.
· Downsizes holders (A and B types) for existing vacuum pads to save space.
· As is conventionally done, you can change the pad section without removing the holder from the equipment.
· Moreover, it is compatible with the optional fall prevention valve and pad direct attachment type filter.
· Pad holders were added to applications with "copper-based metal not used" and "reduce ozone concentrations” requirements.
· Copper-based metal is not used for metal parts. HNBR is used for sealing rubber material.
· As is conventionally done, you can change the pad section without removing the holder from the equipment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VP10KNH
VP20KNH
VP30KNH
VP40KNH
VP50KNH
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Hauteur L1
(mm)

3.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

108

3.16 €

1 12 jours 2010

3.56 €

1 12 jours 3012

4.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

4016

5.66 €

1 19 jours 5017

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à tampon Standard / Avec rainure de graissage / Unité de tampon Type à tampon Antidérapant Méthode de montage Vis de tampon fixe
Matériau À base de caoutchouc Matériau du groupe de caoutchouc NBR résistant à l'huile Environnement de fonctionnement Standard / Résistant à l'huile
Couleur Noir

Assistance technique