Modèle de ventouse à vide pour modèle d'accouplement à simple pression VPC fin

Modèle de ventouse à vide pour modèle d'accouplement à simple pression VPC fin
Ideal for transportation of thin work such as copying paper and vinyl. *CAD data is being revised for this series. Available as soon as modifications are complete.

[Features]
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Adsorption is improved and redundant adhesion has been mitigated by thinning the lip and improving adhesiveness to the work.
· Saves space by downsizing holders (A, B, and E types) for existing vacuum pads.
· As is conventional, the pad section can be replaced without removing the holder from the equipment.
· In addition, it also supports the optional fall prevention valve and pad direct attachment type filter.
· Pad holders have been added for applications requiring "no use of copper-based metals" and "reduced ozone concentrations."
· Copper-based metals are not used for metal parts. HNBR is used as the sealing rubber material.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VPC20PN4J

Référence pièce
VPC20PN4J
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

22.13 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à tampon Standard / Partie de lèvre fine / Jeu de supports Type à tampon Pour objet fin Méthode de montage Type encastré
Matériau À base de caoutchouc Matériau du groupe de caoutchouc Caoutchouc nitrile Environnement de fonctionnement Standard
Couleur Noir Diamètre extérieur D(φ) 20 Hauteur L1(mm) 7.3
Support de montage Type ressort Force des ressorts(N) 1.0-1.9 Course(mm) 3
Longueur totale B(mm) 44 Direction de sortie du vide Haut Vis de connexion pour montage M8
Diamètre extérieur du tube de sortie du vide(φ) 4

Assistance technique