• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Ventouse à vide pour modèle fin VPF

Ventouse à vide pour modèle fin VPF
Ideal for transportation of thin work such as copying paper and vinyl. *CAD data is being revised for this series. Available as soon as modifications are complete.

[Features]
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Adsorption is improved and redundant adhesion has been mitigated by thinning the lip and improving adhesiveness to the work.
· Saves space by downsizing holders (A, B, and E types) for existing vacuum pads.
· As is conventional, the pad section can be replaced without removing the holder from the equipment.
· In addition, it also supports the optional fall prevention valve and pad direct attachment type filter.
· Pad holders have been added for applications requiring "no use of copper-based metals" and "reduced ozone concentrations."
· Copper-based metals are not used for metal parts. HNBR is used as the sealing rubber material.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VPF8PFS
VPF8PN
VPF10PFS
VPF10PN
VPF15PFS
VPF15PN
VPF20PFS
VPF20PN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du groupe de caoutchouc Couleur Diamètre extérieur D
(φ)
Hauteur L1
(mm)
Longueur totale B
(mm)

28.34 €

1 10 jours Caoutchouc fluorosiliconeRose saumon85.530.5

21.01 €

1 10 jours [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileNoir85.530.5

28.34 €

1 10 jours Caoutchouc fluorosiliconeRose saumon105.830.8

21.01 €

1 10 jours [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileNoir105.830.8

30.08 €

1 10 jours Caoutchouc fluorosiliconeRose saumon156.531.5

21.40 €

1 10 jours [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileNoir156.531.5

30.08 €

1 10 jours Caoutchouc fluorosiliconeRose saumon207.332.3

21.40 €

1 10 jours [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileNoir207.332.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à tampon Standard / Partie de lèvre fine / Jeu de supports Type à tampon Pour objet fin Méthode de montage Type encastré
Matériau À base de caoutchouc Environnement de fonctionnement Standard Support de montage Type ressort
Force des ressorts(N) 2.3~3.9 Course(mm) 3 Direction de sortie du vide Haut
Vis de connexion pour montage M10×1 Vis de sortie du vide M10×1

Assistance technique