Référence fabricant: VRA2000-8
Marque: CKD
Prix: 145.87 €
Délai de livraison: 8 jours
Supply Side, Nominal Designation of Piping Thread: 1/4
Côté commande, filetages nominaux de tuyau: 1/4
Option: NA
Support: Aucun support
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VRA2000-8
Référence pièce
|
---|
VRA2000-8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Supply Side, Nominal Designation of Piping Thread | Côté commande, filetages nominaux de tuyau | Option | Support | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.87 € | 1 | 8 jours | 1/4 | 1/4 | NA | Aucun support |
Loading...
Type | Régulateur de vide | Débit de service(l/min) | 200 | Méthode de contrôle | Linéaire |
---|---|---|---|---|---|
Forme | Standard | Côté alimentation, type de connexion | Rc | Côté commande, types de connexions | Rc |
Plage de pression de réglage(kPa) | -100::-1 |
Vous vous trouvez sur la page de Régulateur de vide série VRA, le numéro d'article est le suivant: VRA2000-8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VRA2000-8.
Configurer
Propriétés de base
Type
Supply Side, Nominal Designation of Piping Thread
Côté commande, filetages nominaux de tuyau
Option
Support
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
VRA2000-10-B3R2 |
VRA2000-10-B4 |
VRA2000-10-B4R2 |
VRA2000-8-B |
VRA2000-8-B3 |
VRA2000-8-B3R2 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Supply Side, Nominal Designation of Piping Thread | Côté commande, filetages nominaux de tuyau | Option | Support |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
244.05 € | 1 | 8 jours | 3/8 | 3/8 | Avec capteurs de pression numériques | Support en L | ||
150.80 € | 1 | 8 jours | 3/8 | 3/8 | NA | Support en B | ||
224.54 € | 1 | 16 jours | 3/8 | 3/8 | Avec capteurs de pression numériques | Support en B | ||
150.80 € | 1 | 8 jours | 1/4 | 1/4 | NA | Supports de forme C | ||
148.40 € | 1 | 9 jours | 1/4 | 1/4 | NA | Support en L | ||
222.14 € | 1 | 9 jours | 1/4 | 1/4 | Avec capteurs de pression numériques | Support en L |