Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
QC3L-3M |
QC3L-4M |
QC3L-6M |
QC4L-3M |
QC4L-4M |
QC4L-6M |
QC6L-3M |
QC6L-4M |
QC6L-6 |
QC6L-6M |
QC6L-8 |
QC8L-6 |
QC8L-8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. du tuyau (mm) D (mm) | D.E. du tuyau 2 (mm) | Type d'unité principale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.11 € | 1 | 11 jours | 3 | 3 | Coude type mini | ||
7.11 € | 1 | 11 jours | 3 | 4 | Coude type mini | ||
7.64 € | 1 | 11 jours | 3 | 6 | Coude type mini | ||
7.11 € | 1 | 11 jours | 4 | 3 | Coude type mini | ||
7.11 € | 1 | 12 jours | 4 | 4 | Coude type mini | ||
7.64 € | 1 | 11 jours | 4 | 6 | Coude type mini | ||
7.64 € | 1 | 11 jours | 6 | 3 | Coude type mini | ||
7.64 € | 1 | 11 jours | 6 | 4 | Coude type mini | ||
7.78 € | 1 | 11 jours | 6 | 6 | Coude de type standard | ||
7.64 € | 1 | 12 jours | 6 | 6 | Coude type mini | ||
8.12 € | 1 | 11 jours | 6 | 8 | Coude de type standard | ||
8.12 € | 1 | 11 jours | 8 | 6 | Coude de type standard | ||
8.14 € | 1 | 11 jours | 8 | 8 | Coude de type standard |
Loading...
Type | Multi | Type de raccord | Avec accouplements à simple pression | Mâle/femelle | Jeu mâle et femelle |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Résine | Matériau du joint | NBR | Fluide applicable | Air |
Structure de la valve | Type à ouverture à passages doubles | Environnement de fonctionnement, applications | Standard / Vide / Machines industrielles | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::60 |
Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0::0.9 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. du tuyau (mm) D(mm)
D.E. du tuyau 2(mm)
Type d'unité principale
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles