• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Douilles, série 15 à accouplement léger, modèle à vis droite

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CPS15-01B
CPS15-01W
CPS15-02B
CPS15-02W
CPS15-03B
CPS15-03W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis de connexion M Couleur d'aspect

7.30 €

1 5 jours R1/8Noir

7.30 €

1 Disponible 5 jours R1/8Gris clair

7.76 €

1 Disponible Jour même

Stock

R1/4Noir

7.50 €

1 5 jours R1/4Gris clair

7.73 €

1 10 jours R3/8Noir

7.16 €

1 12 jours R3/8Gris clair

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Type fileté Mâle/femelle Douille (femelle)
Matériau du corps principal Résine Matériau du joint NBR Fluide applicable Air
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard / Machines industrielles / Équipement de fabrication de semi-conducteur Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60
Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0::0.9 Taille de connexion (zone en coupe transversale effective)(mm2) 15

Assistance technique