Bouchon, série 15 à accouplement léger, modèle à vis droite

Bouchon, série 15 à accouplement léger, modèle à vis droite
  • Remise sur volume
Easily detachable coupling fittings, etc. A Light Coupling 15 Series plug, threaded, straight type—manufactured by Nihon Pisco Co., Ltd.
· Material: brass
· Connection type: male-threaded taper pipe
· Type: standard

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CPP15-01
CPP15-02
CPP15-03
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis de connexion M

2.49 €

1 5 jours R1/8

2.65 €

1 Disponible 5 jours R1/4

2.83 €

1 Disponible 10 jours R3/8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Type fileté Mâle/femelle Bouchon (mâle)
Matériau du corps principal Laiton Fluide applicable Air Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique
Environnement de fonctionnement, applications Standard / Machines industrielles / Équipement de fabrication de semi-conducteur Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60 Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0::0.9
Taille de connexion (zone en coupe transversale effective)(mm2) 15

Assistance technique