Bouchon, série 15 à accouplement léger avec raccord à simple pression, droit

Bouchon, série 15 à accouplement léger avec raccord à simple pression, droit
  • Remise sur volume
A coupling joint that can be used for easy attachment and removal. PISCO light coupling 15 series plugs with one-touch fitting (straight).
· Materials: Resin, NBR.
· Connection type: One-touch fitting.
· Type: Standard.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CPP15-6B
CPP15-6W
CPP15-8B
CPP15-8W
CPP15-10B
CPP15-10W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du tuyau (mm) D
(mm)
Couleur d'aspect Taille de connexion (zone en coupe transversale effective)
(mm2)

2.55 €

1 Disponible 5 jours 6Noir11

4.09 €

1 Jour même

Stock

6Gris clair11

2.10 €

1 5 jours 8Noir24

2.44 €

1 5 jours 8Gris clair24

3.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Noir23

2.86 €

1 12 jours 10Gris clair23

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Avec accouplements à simple pression Mâle/femelle Bouchon (mâle)
Matériau du corps principal Résine Matériau du joint NBR Fluide applicable Air
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard / Machines industrielles / Équipement de fabrication de semi-conducteur Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60
Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0::0.9

Assistance technique