Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Type | Standard | Type de raccord | Type fileté | Mâle/femelle | Douille (femelle) |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Résine | Matériau du joint | NBR | Fluide applicable | Air |
Structure de la valve | Type à ouverture / fermeture à passage unique | Environnement de fonctionnement, applications | Standard / Vide / Machines industrielles / Équipement de fabrication de semi-conducteur | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::60 |
Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0::0.9 | Taille de connexion (zone en coupe transversale effective)(mm2) | 20 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis de connexion M
Couleur d'aspect
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles