Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CPP20L-6B |
CPP20L-6W |
CPP20L-8B |
CPP20L-8W |
CPP20L-10B |
CPP20L-10W |
CPP20L-12B |
CPP20L-12W |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. du tuyau (mm) D (mm) | Couleur d'aspect | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.35 € 2.70 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | Noir | |
2.05 € | 1 | 10 jours | 6 | Gris clair | ||
2.25 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 8 | Noir | |
2.44 € | 1 | Disponible | 10 jours | 8 | Gris clair | |
2.89 € | 1 | 12 jours | 10 | Noir | ||
2.89 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Gris clair | |
3.42 € 1.57 € | 1 |
Jour même
Stock | 12 | Noir | ||
3.70 € | 1 | Disponible | 10 jours | 12 | Gris clair |
Loading...
Type | Standard | Type de raccord | Avec accouplements à simple pression | Mâle/femelle | Bouchon (mâle) |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Résine | Matériau du joint | NBR | Fluide applicable | Air |
Structure de la valve | Type à ouverture / fermeture à passage unique | Environnement de fonctionnement, applications | Standard / Vide / Machines industrielles / Équipement de fabrication de semi-conducteur | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::60 |
Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0::0.9 | Taille de connexion (zone en coupe transversale effective)(mm2) | 20 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. du tuyau (mm) D(mm)
Couleur d'aspect
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles