Douilles, série E3, E7 à accouplement léger, modèle à vis droite

Douilles, série E3, E7 à accouplement léger, modèle à vis droite
  • En promotion
  • Remise sur volume
Easily detachable coupling fittings, etc. A Light Coupling E3/E7 Series plug, threaded, straight type—manufactured by Nihon Pisco Co., Ltd.
· Material: brass
· Connection type: male-threaded taper pipe
· Type: standard

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CPSE3-01
CPSE3-M5
CPSE7-01
CPSE7-M5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis de connexion M Taille de connexion (zone en coupe transversale effective)
(mm2)

10.08 €

1 Disponible 5 jours R1/83

9.25 €

6.38 €

1 Jour même

Stock

M5×0.83

11.22 €

1 5 jours R1/87

11.19 €

1 5 jours M5×0.87

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Type fileté Mâle/femelle Douille (femelle)
Matériau du corps principal Laiton Matériau du joint NBR Fluide applicable Eau / Air
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard / Vide / Machines industrielles / Équipement de fabrication de semi-conducteur Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60
Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0::0.9

Assistance technique