Douilles, série E3, E7 à accouplement léger, coudes universels

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CPSE3H-M5
CPSE7H-M5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de connexion (zone en coupe transversale effective)
(mm2)

13.13 €

6.57 €

1 Disponible Jour même

Stock

3

14.21 €

7.11 €

1 Jour même

Stock

7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Type fileté Mâle/femelle Douille (femelle)
Matériau du corps principal Laiton Matériau du joint NBR Fluide applicable Eau / Air
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard / Vide / Machines industrielles / Équipement de fabrication de semi-conducteur Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60
Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0::0.9 Vis de connexion M M5×0.8

Assistance technique