Douilles, série E3, E7 à accouplement léger, cloison droite (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Douilles, série E3, E7 à accouplement léger, cloison droite
  • Remise sur volume
Easily detachable coupling fittings, etc. A Light Coupling E3/E7 Series socket bulkhead straight—manufactured by Nihon Pisco Co., Ltd.
· Material: brass
· Connection type: male-threaded taper pipe
· Type: standard

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CPSE3M-4
CPSE7M-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du tuyau (mm) D
(mm)
Taille de connexion (zone en coupe transversale effective)
(mm2)

13.13 €

1 5 jours 43.3

14.33 €

1 Disponible 5 jours 67.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Avec accouplements à simple pression Mâle/femelle Douille (femelle)
Matériau du corps principal Laiton Matériau du joint NBR Fluide applicable Eau / Air
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard / Vide / Machines industrielles / Équipement de fabrication de semi-conducteur Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60
Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0::0.9

Assistance technique