Douilles, série E3, E7 à fiche légère, modèle à coude universel

Douilles, série E3, E7 à fiche légère, modèle à coude universel
  • En promotion
  • Remise sur volume
Easily detachable coupling fittings, etc. A Light Coupling E3/E7 Series plug, universal elbow type—manufactured by Nihon Pisco Co., Ltd.
· Material: brass
· Connection type: male-threaded taper pipe
· Type: standard

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CPPE3H-M5
CPPE7H-M5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de connexion (zone en coupe transversale effective)
(mm2)

4.59 €

1 Disponible 5 jours 3

4.44 €

2.26 €

1 Jour même

Stock

7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Type fileté Mâle/femelle Bouchon (mâle)
Matériau du corps principal Laiton Fluide applicable Eau / Air Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique
Environnement de fonctionnement, applications Standard / Vide / Machines industrielles / Équipement de fabrication de semi-conducteur Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60 Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0::0.9
Vis de connexion M M5×0.8

Assistance technique