Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur nominal D | Matériau du raccord | D.I. d (d1) (Ø) | Type | Diamètre extérieur nominal D (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 23 | Pour réservoirs 50mm | 1.0S | |
30.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 35.7 | Pour réservoirs 50mm | 1.5S | |
39.51 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 47.8 | Pour réservoirs 50mm | 2.0S | |
42.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 59.5 | Pour réservoirs 50mm | 2.5S | |
51.37 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 72.3 | Pour réservoirs 50mm | 3.0S | |
71.79 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 97.6 | Pour réservoirs 50mm | 4.0S | |
74.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 23 | Pour réservoirs 100mm | 1.0S | |
66.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 35.7 | Pour réservoirs 100mm | 1.5S | |
83.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 47.8 | Pour réservoirs 100mm | 2.0S | |
104.84 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 59.5 | Pour réservoirs 100mm | 2.5S | |
92.45 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 72.3 | Pour réservoirs 100mm | 3.0S | |
124.24 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 97.6 | Pour réservoirs 100mm | 4.0S | |
43.79 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 23 | Pour réservoirs 50mm | 1.0S | |
46.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 47.8 | Pour réservoirs 50mm | 2.0S | |
49.74 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 59.5 | Pour réservoirs 50mm | 2.5S | |
59.77 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 72.3 | Pour réservoirs 50mm | 3.0S | |
86.37 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 97.6 | Pour réservoirs 50mm | 4.0S | |
97.96 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 23 | Pour réservoirs 100mm | 1.0S | |
77.82 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 35.7 | Pour réservoirs 100mm | 1.5S | |
99.30 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 47.8 | Pour réservoirs 100mm | 2.0S | |
125.58 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 59.5 | Pour réservoirs 100mm | 2.5S | |
111.14 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 72.3 | Pour réservoirs 100mm | 3.0S | |
151.32 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 97.6 | Pour réservoirs 100mm | 4.0S |
Loading...
Type | Raccord | Forme du raccord | Droit | Type de connexion 1 (côté gauche ou grand diamètre) | Raccord union à virole ISO |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion 2 (côté droit ou petit diamètre) | Soudé | Diam., centre | Dia. identique / concentrique | Finition de surface | Polissage intérieur et extérieur |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur nominal D
Matériau du raccord
Type
Diamètre extérieur nominal D(φ)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles