Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CROS-4C-304-1.5S |
CROS-4C-304-2.0S |
CROS-4C-304-2.5S |
CROS-4C-316L-1.0S |
CROS-4C-316L-1.5S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur nominal D | Matériau du raccord | D.I. d (d1) (Ø) | Diamètre extérieur nominal D (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 35.7 | 1.5S | |
150.70 € | 1 | Disponible | 30 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 47.8 | 2.0S | |
223.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 59.5 | 2.5S | |
124.84 € | 1 | Disponible | 56 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 23 | 1.0S | |
139.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 35.7 | 1.5S |
Loading...
Type | Raccord | Forme du raccord | Raccord en croix | Type de connexion (entre raccords de même type / diam.) | Raccord union à virole ISO |
---|---|---|---|---|---|
Diam., centre | Dia. identique / concentrique | Finition de surface | Polissage intérieur et extérieur | Combination of Tee and Cross at Connecting Part (A-B-C) | Pour tous les orifices |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur nominal D
Matériau du raccord
Diamètre extérieur nominal D(φ)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles