Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CROS-W-304-1.0S
Type | Raccord | Forme du raccord | Raccord en croix | Type de connexion (entre raccords de même type / diam.) | Soudé |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre extérieur nominal D | 1.0S - 2.0S | Matériau du raccord | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Diam., centre | Dia. identique / concentrique |
Finition de surface | Polissage intérieur et extérieur | Combination of Tee and Cross at Connecting Part (A-B-C) | Pour tous les orifices | D.I. d (d1)(Ø) | 23 |
Diamètre extérieur nominal D(φ) | 1.0S |
Vous vous trouvez sur la page de Entretoise à souder, le numéro d'article est le suivant: CROS-W-304-1.0S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CROS-W-304-1.0S.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles