Garniture à souder

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LNR-W-304-1.25S

Référence pièce
LNR-W-304-1.25S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

7.98 €

1 Disponible 12 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Forme du raccord Droit Type de connexion 1 (côté gauche ou grand diamètre) Garniture pour raccord union à filetage ISO
Type de connexion 2 (côté droit ou petit diamètre) Soudé Diamètre extérieur nominal D 1.0S - 2.0S Matériau du raccord Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Diam., centre Dia. identique / concentrique Finition de surface Finition usinée D.I. d (d1)(Ø) 29.4
Type Standard Diamètre extérieur nominal D(φ) 1.25S

Vous vous trouvez sur la page de Garniture à souder, le numéro d'article est le suivant: LNR-W-304-1.25S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LNR-W-304-1.25S.

Assistance technique