Virole à diamètres différents, type à souder

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CLF-WX-304-1.5SX1.0S
CLF-WX-304-1.5SX1.25S
CLF-WX-304-2.0SX1.0S
CLF-WX-304-2.0SX1.5S
CLF-WX-304-2.0SX1.25S
CLF-WX-304-2.5SX1.5S
CLF-WX-304-2.5SX2.0S
CLF-WX-304-3.0SX2.0S
CLF-WX-304-3.0SX2.5S
CLF-WX-304-4.0SX1.5S
CLF-WX-304-4.0SX2.0S
CLF-WX-304-4.0SX2.5S
CLF-WX-304-4.0SX3.0S
CLF-WX-316L-1.0SX8A
CLF-WX-316L-1.0SX10A
CLF-WX-316L-1.0SX15A
CLF-WX-316L-1.5SX1.25S
CLF-WX-316L-1.5SX8A
CLF-WX-316L-1.5SX10A
CLF-WX-316L-1.5SX15A
CLF-WX-316L-2.0SX1.0S
CLF-WX-316L-2.0SX1.5S
CLF-WX-316L-2.0SX1.25S
CLF-WX-316L-2.0SX15A
CLF-WX-316L-2.5SX1.5S
CLF-WX-316L-2.5SX2.0S
CLF-WX-316L-3.0SX1.5S
CLF-WX-316L-3.0SX2.0S
CLF-WX-316L-3.0SX2.5S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur nominal D Matériau du raccord D.I. d (d1)
(Ø)
D.I. d2
(Ø)
Taille de tuyau 2 Diamètre extérieur nominal D
(φ)

12.95 €

1 Disponible 12 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)35.7231.0S1.5S

14.58 €

1 Disponible 12 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)35.729.41.25S1.5S

20.21 €

1 Disponible 12 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)47.8231.0S2.0S

20.11 €

1 Disponible 12 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)47.835.71.5S2.0S

20.18 €

1 Disponible 12 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)47.829.41.25S2.0S

28.20 €

1 Disponible 12 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)59.535.71.5S2.5S

28.09 €

1 Disponible 12 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)59.547.82.0S2.5S

41.44 €

1 Disponible 12 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)72.347.82.0S3.0S

41.29 €

1 Disponible 12 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)72.359.52.5S3.0S

93.28 €

1 Disponible 12 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)97.635.71.5S4.0S

93.22 €

1 Disponible 12 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)97.647.82.0S4.0S

93.09 €

1 Disponible 12 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)97.659.52.5S4.0S

117.26 €

1 Disponible 12 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)97.672.33.0S4.0S

16.09 €

1 Disponible 12 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)2310.58A1.0S

16.08 €

1 Disponible 12 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)231410A1.0S

13.88 €

7.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)2317.515A1.0S

15.86 €

1 Disponible 12 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)35.729.41.25S1.5S

15.98 €

1 Disponible 12 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)35.710.58A1.5S

15.97 €

1 Disponible 12 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)35.71410A1.5S

16.00 €

1 Disponible 12 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)35.717.515A1.5S

25.29 €

1 Disponible 12 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)47.8231.0S2.0S

25.18 €

1 Disponible 12 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)47.835.71.5S2.0S

25.26 €

1 Disponible 12 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)47.829.41.25S2.0S

29.16 €

1 Disponible 12 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)47.817.515A2.0S

35.98 €

1 Disponible 12 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)59.535.71.5S2.5S

35.87 €

1 Disponible 12 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)59.547.82.0S2.5S

69.67 €

1 Disponible 12 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)72.335.71.5S3.0S

56.83 €

1 Disponible 12 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)72.347.82.0S3.0S

68.27 €

1 Disponible 12 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)72.359.52.5S3.0S

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Forme du raccord Adaptateur de conversion Type de connexion 1 (côté gauche ou grand diamètre) Raccord union à virole ISO
Type de connexion 2 (côté droit ou petit diamètre) Soudé Diam., centre Réduction / Concentricité Finition de surface Finition usinée

Assistance technique