Raccord coudé à 45° en acier inoxydable - Fileté (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Raccord coudé à 45° en acier inoxydable - Fileté
  • Remise sur volume
A stainless steel, threaded, 45° elbow fitting—manufactured by Kitz Corporation, with a track record in Japan for top-class quality screw fittings/pipe components.
· Material: stainless steel
· Working fluid: water, air

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P45L-8A
P45L-10A
P45L-15A
P45L-20A
P45L-25A
P45L-32A
P45L-40A
P45L-50A
P45L-65A
P45L-80A
P45LM-8A
P45LM-10A
P45LM-15A
P45LM-20A
P45LM-25A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Filetage nominal M1

9.01 €

1 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.1/4B (8A)

9.93 €

1 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.3/8B (10A)

11.37 €

1 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.1/2B (15A)

16.84 €

1 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.3/4B (20A)

23.37 €

1 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.1B (25A)

29.96 €

1 Disponible 5 jours -[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.1 1/4B (32A)

37.85 €

1 Disponible 5 jours -[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.1 1/2B (40A)

54.84 €

1 Disponible 5 jours -[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.2B (50A)

94.06 €

1 Disponible 8 jours -[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.2 1/2B (65A)

86.50 €

1 Disponible 8 jours -[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.3B (80A)

15.47 €

1 8 jours --1/4B (8A)

14.36 €

1 7 jours --3/8B (10A)

17.77 €

1 5 jours --1/2B (15A)

24.77 €

1 7 jours --3/4B (20A)

36.48 €

1 Disponible 5 jours --1B (25A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Coude à 45°
Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 2 Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile
Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -29::120 Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine NA Unité de commande(pièce) 1

Assistance technique