Raccord à embout d'un côté, modèle J en acier inoxydable - Fileté

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PKJ-20A
PKJ-25A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSFiletage nominal M1

76.90 €

Devis -3/4B (20A)

84.56 €

Devis 101B (25A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔tuyau en acier Forme de connexion Embouts simples
Matériau EN 1.4308 équiv. Type à filetage de connexion M1 R Fluide applicable Eau / Air
Traitement de surface NA Garniture intérieure en résine NA Face à face(mm) 76.2
Unité de commande(pièce) 20

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique