Raccord à embout, modèle L en acier inoxydable - Fileté des deux côtés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PNL-20A
PNL-25A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal M1 Face à face
(mm)

63.04 €

Devis 3/4B (20A)105

66.90 €

Devis 1B (25A)110

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Double embout
Matériau EN 1.4308 équiv. Type à filetage de connexion M1 R Pression de service max.(MPa) 2
Fluide applicable Eau / Air Traitement de surface NA Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine NA Unité de commande(pièce) 20

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique