Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PX-8A |
PX-10A |
PX-15A |
PX-20A |
PX-25A |
PX-32A |
PX-40A |
PX-50A |
PXM-8A |
PXM-10A |
PXM-15A |
PXM-20A |
PXM-25A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Filetage nominal M1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.85 € | 1 | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 1/4B (8A) | ||
22.02 € | 1 | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 3/8B (10A) | ||
20.87 € | 1 | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 1/2B (15A) | ||
32.44 € | 1 | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 3/4B (20A) | ||
49.41 € | 1 | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 1B (25A) | ||
68.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 1 1/4B (32A) | |
74.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 1 1/2B (40A) | |
83.37 € | 1 | 5 jours | - | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 2B (50A) | ||
29.88 € | 1 | 6 jours | 10 | - | 1/4B (8A) | ||
32.15 € | 1 | 8 jours | 10 | - | 3/8B (10A) | ||
33.07 € | 1 | 8 jours | 10 | - | 1/2B (15A) | ||
46.70 € | 1 | 8 jours | 10 | - | 3/4B (20A) | ||
71.99 € | 1 | 8 jours | 10 | - | 1B (25A) |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Raccord en croix |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion M1 | Rc | Pression de service max.(MPa) | 2 | Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile |
Traitement de surface | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -29::120 | Divisions de pression de fonctionnement max. | 2.0Mpa ou moins |
Garniture intérieure en résine | NA | Unité de commande(pièce) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Filetage nominal M1
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles