• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccord à douille en acier inoxydable - Fileté

Raccord à douille en acier inoxydable - Fileté
  • Remise sur volume
A stainless steel socket threaded fitting from Kitz, a company with a track record in Japan of top-class quality in the field of threaded fittings and parts for tubing.
• Materials: stainless steel
• Applicable fluids: water, air.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PS-6A
PS-8A
PS-10A
PS-15A
PS-20A
PS-25A
PS-32A
PS-40A
PS-50A
PS-65A
PS-80A
PSM-6A
PSM-8A
PSM-10A
PSM-15A
PSM-20A
PSM-25A
PSM-32A
PSM-40A
PSM-50A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal M1

3.23 €

1 5 jours 101/8B (6A)

3.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

101/4B (8A)

2.33 €

1 Jour même

Stock

103/8B (10A)

2.50 €

1 Disponible Jour même

Stock

101/2B (15A)

4.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

103/4B (20A)

4.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

-1B (25A)

8.75 €

1 5 jours 101 1/4B (32A)

7.89 €

1 Disponible Jour même

Stock

-1 1/2B (40A)

11.43 €

1 Disponible Jour même

Stock

-2B (50A)

20.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

-2 1/2B (65A)

26.11 €

1 Disponible Jour même

Stock

-3B (80A)

5.82 €

1 Disponible 5 jours -1/8B (6A)

4.54 €

1 5 jours -1/4B (8A)

5.37 €

1 5 jours -3/8B (10A)

5.14 €

1 5 jours -1/2B (15A)

6.82 €

1 6 jours -3/4B (20A)

10.01 €

1 Disponible 5 jours -1B (25A)

13.93 €

1 5 jours -1 1/4B (32A)

16.53 €

1 5 jours -1 1/2B (40A)

25.21 €

1 Disponible 5 jours -2B (50A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Douille
Type à filetage de connexion M1 Rp Pression de service max.(MPa) 2 Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile
Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -29::120 Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine NA Unité de commande(pièce) 1

Assistance technique