Raccord à douille taraudée en acier inoxydable - Fileté

Raccord à douille taraudée en acier inoxydable - Fileté
  • Remise sur volume

A stainless steel taper socket threaded fitting from Kitz, a company with a track record in Japan of top-class quality in the field of threaded fittings and parts for tubing.
• Materials: stainless steel
• Applicable fluids: water, air.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PST-6A
PST-8A
PST-10A
PST-15A
PST-20A
PST-25A
PST-32A
PST-40A
PST-50A
PST-65A
PST-80A
PST-100A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSFiletage nominal M1 Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Unité de commande
(pièce)

3.72 €

Disponible 3 jours 101/8B (6A)-29~1201

3.72 €

Disponible 4 jours 101/4B (8A)-29~1201

3.72 €

Disponible 3 jours 103/8B (10A)-29~1201

6.64 €

Disponible 3 jours 101/2B (15A)-29~1201

6.97 €

Disponible 3 jours 103/4B (20A)-29~1201

8.13 €

Disponible 3 jours 101B (25A)-29~1201

12.53 €

Disponible 3 jours 101 1/4B (32A)-29~1201

13.92 €

Disponible 3 jours 101 1/2B (40A)-29~1201

18.77 €

Disponible 3 jours 102B (50A)-29~1201

37.21 €

Devis -2 1/2B (65A)-29~12012

48.72 €

Devis -3B (80A)-29~1206

87.62 €

Devis -4B (100A)-29~1204

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Douille
Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 2 Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile
Traitement de surface NA Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique