Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PP-6A |
PP-8A |
PP-10A |
PP-15A |
PP-20A |
PP-25A |
PP-32A |
PP-40A |
PP-50A |
PP-65A |
PP-80A |
PPM-6A |
PPM-8A |
PPM-10A |
PPM-15A |
PPM-20A |
PPM-25A |
PPM-32A |
PPM-40A |
PPM-50A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Filetage nominal M1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.78 € 1.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | - | 1/8B (6A) | |
2.89 € 1.13 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | - | 1/4B (8A) | |
2.96 € | 1 | 6 jours | 10 | - | 3/8B (10A) | ||
3.35 € 1.84 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | - | 1/2B (15A) | |
6.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | - | 3/4B (20A) | |
8.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue) | 1B (25A) | |
11.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue) | 1 1/4B (32A) | |
11.86 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue) | 1 1/2B (40A) | |
17.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue) | 2B (50A) | |
39.60 € | 1 | 8 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 2 1/2B (65A) | ||
49.24 € | 1 | 8 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 3B (80A) | ||
4.92 € | 1 | 5 jours | - | - | 1/8B (6A) | ||
6.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | 1/4B (8A) | |
5.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | 3/8B (10A) | |
9.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | 1/2B (15A) | |
11.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | 3/4B (20A) | |
19.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | [Acier inoxydable] EN 1.4408 équiv. (Cire perdue) | 1B (25A) | |
16.37 € | 1 | 8 jours | - | [Acier inoxydable] EN 1.4408 équiv. (Cire perdue) | 1 1/4B (32A) | ||
22.93 € | 1 | Disponible | 8 jours | - | [Acier inoxydable] EN 1.4408 équiv. (Cire perdue) | 1 1/2B (40A) | |
34.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | [Acier inoxydable] EN 1.4408 équiv. (Cire perdue) | 2B (50A) |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Pas (borne) | Forme de connexion | Bouchon |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion M1 | R | Pression de service max.(MPa) | 2 | Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile |
Traitement de surface | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -29::120 | Divisions de pression de fonctionnement max. | 2.0Mpa ou moins |
Garniture intérieure en résine | NA | Unité de commande(pièce) | 1 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Filetage nominal M1
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles