Raccord union coudé en acier inoxydable - Fileté

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PUL-15A
PUL-20A
PUL-25A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1

26.24 €

13.64 €

1 Disponible Jour même

Stock

1/2B (15A)

37.62 €

18.81 €

1 Disponible Jour même

Stock

3/4B (20A)

66.08 €

1 8 jours 1B (25A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Coude à 90°
Matériau EN 1.4308 équiv. (Cire perdue) Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 2
Fluide applicable Eau / Air Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -29::120
Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA Unité de commande(pièce) 1

Assistance technique