Raccord à embout, modèle long en acier inoxydable - Fileté des deux côtés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PN50L-8A
PN50L-10A
PN50L-15A
PN50L-25A
PN75L-8A
PN75L-10A
PN75L-15A
PN75L-20A
PN75L-25A
PN75L-32A
PN75L-40A
PN75L-50A
PN100L-8A
PN100L-10A
PN100L-15A
PN100L-20A
PN100L-25A
PN100L-40A
PN100L-50A
PN125L-8A
PN125L-10A
PN125L-20A
PN125L-25A
PN125L-32A
PN125L-40A
PN125L-50A
PN150L-8A
PN150L-10A
PN150L-15A
PN150L-20A
PN150L-25A
PN150L-32A
PN150L-40A
PN150L-50A
PN200L-10A
PN200L-15A
PN200L-20A
PN200L-25A
PN200L-40A
PN200L-50A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Face à face
(mm)
Unité de commande
(pièce)

3.41 €

1 Disponible Jour même

Stock

1/4B (8A)50100

2.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

3/8B (10A)501

3.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

1/2B (15A)501

4.25 €

10 5 jours 1B (25A)5050

3.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

1/4B (8A)751

3.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

3/8B (10A)75100

3.69 €

1 Disponible Jour même

Stock

1/2B (15A)751

5.32 €

10 7 jours 3/4B (20A)7550

5.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

1B (25A)751

7.83 €

30 12 jours 1 1/4B (32A)7530

9.45 €

30 7 jours 1 1/2B (40A)7530

14.77 €

20 7 jours 2B (50A)7520

3.69 €

1 Disponible Jour même

Stock

1/4B (8A)1001

3.69 €

1 Disponible Jour même

Stock

3/8B (10A)1001

5.35 €

10 5 jours 1/2B (15A)10050

4.69 €

1 Disponible Jour même

Stock

3/4B (20A)10050

5.85 €

1 Disponible Jour même

Stock

1B (25A)1001

14.77 €

30 12 jours 1 1/2B (40A)10030

18.30 €

3 Disponible 5 jours 2B (50A)10020

5.35 €

10 5 jours 1/4B (8A)1251

5.76 €

9 9 jours 3/8B (10A)12550

7.35 €

6 5 jours 3/4B (20A)1251

9.12 €

6 Disponible 10 jours 1B (25A)1251

15.78 €

3 9 jours 1 1/4B (32A)12510

14.79 €

20 9 jours 1 1/2B (40A)12520

23.22 €

10 7 jours 2B (50A)12510

6.22 €

50 7 jours 1/4B (8A)15050

6.22 €

8 7 jours 3/8B (10A)15050

5.71 €

1 Disponible Jour même

Stock

1/2B (15A)1501

8.79 €

6 5 jours 3/4B (20A)15030

10.44 €

5 5 jours 1B (25A)1501

17.77 €

10 7 jours 1 1/4B (32A)15010

20.70 €

3 7 jours 1 1/2B (40A)15015

17.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

2B (50A)1501

7.64 €

7 7 jours 3/8B (10A)20050

6.93 €

1 Disponible Jour même

Stock

1/2B (15A)2001

11.48 €

4 Disponible 5 jours 3/4B (20A)20020

13.07 €

4 5 jours 1B (25A)2001

17.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

1 1/2B (40A)2001

21.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

2B (50A)2001

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Double embout
Type à filetage de connexion M1 R Pression de service max.(MPa) 2 Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile
Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -29::120 Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique