Raccord à embout hexagonal en acier inoxydable - Fileté

Raccord à embout hexagonal en acier inoxydable - Fileté
  • Remise sur volume
A stainless steel hexagon nipple threaded fitting from Kitz, a company with a track record in Japan of top-class quality in the field of threaded fittings and parts for tubing.
• Materials: stainless steel
• Applicable fluids: water, air.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PH-6A
PH-8A
PH-10A
PH-15A
PH-20A
PH-25A
PH-32A
PH-40A
PH-50A
PH-65A
PH-80A
PHM-8A
PHM-10A
PHM-15A
PHM-20A
PHM-25A
PHM-32A
PHM-40A
PHM-50A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Filetage nominal M1

3.84 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue)1/8B (6A)

4.05 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue)1/4B (8A)

4.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue)3/8B (10A)

4.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue)1/2B (15A)

8.13 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue)3/4B (20A)

9.64 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue)1B (25A)

14.08 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue)1 1/4B (32A)

19.98 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue)1 1/2B (40A)

32.37 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue)2B (50A)

38.49 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue)2 1/2B (65A)

78.26 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue)3B (80A)

5.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4408 équiv. (Cire perdue)1/4B (8A)

5.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4408 équiv. (Cire perdue)3/8B (10A)

6.70 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4408 équiv. (Cire perdue)1/2B (15A)

9.89 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4408 équiv. (Cire perdue)3/4B (20A)

13.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4408 équiv. (Cire perdue)1B (25A)

17.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4408 équiv. (Cire perdue)1 1/4B (32A)

33.86 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4408 équiv. (Cire perdue)1 1/2B (40A)

48.52 €

1 8 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4408 équiv. (Cire perdue)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Double embout
Type à filetage de connexion M1 R Pression de service max.(MPa) 2 Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile
Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -29::120 Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine NA Unité de commande(pièce) 1

Assistance technique