Raccord à embout de flexible hexagonal en acier inoxydable - Fileté

Raccord à embout de flexible hexagonal en acier inoxydable - Fileté
  • Remise sur volume
A straight-type stainless steel hex socket hose nipple fitting (screw-in) from Kitz.
The material is SCS13A (lost-wax). Stainless steel displays the same excellent corrosion-resistance and durability of chrome and nickel.
The hose connection type is a bamboo-shoot shape and the connection screw type is R-shaped.
[Features] -Working fluids: vapor, air, gas, oil, and pulsating flow
      -Inter-surface standards: Kitz standards, pipe connection standards: JIS B0203
[Test pressure (MPa) Test standards KITZ St'd-1]
      ▪ Water pressure: 3.00* (8-50 mm , 1/4-2 inch)/Air pressure: 0.6 (8-50 mm , 1/4-2 inch)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PW-8A
PW-10A
PW-15A
PW-20A
PW-25A
PW-32A
PW-40A
PW-50A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage de connexion nominal Diam. nominal
(Ø)

7.73 €

1 Disponible 6 jours 101/4B8

6.12 €

1 Disponible Jour même

Stock

103/8B10

9.80 €

1 Disponible 6 jours 101/2B15

15.11 €

1 6 jours 103/4B20

21.02 €

1 Disponible 6 jours 101B25

22.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

101 1/4B32

26.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

101 1/2B40

54.26 €

1 Disponible 6 jours 102B50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord de flexible Fluide applicable Eau / Air Matériau du corps EN 1.4308 équiv. (Cire perdue)
Forme Droit Type de connexion pour flexible Cranté Type de connexion Filetage mâle
Type à filetage de connexion R Unité de commande(pièce) 1

Assistance technique