Raccord à douille à diamètre différent en acier inoxydable - Fileté

Raccord à douille à diamètre différent en acier inoxydable - Fileté
  • En promotion
  • Remise sur volume
A stainless steel socket screw fitting with different diameters from Kitz, a top-class Japanese company with experience in the field of screw fittings and parts for tubing.
· Material: Stainless steel.
· For use with water or air.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PRS(1)-8A
PRS(1)-10A
PRS(1)-15A
PRS(1)-20A
PRS(1)-25A
PRS(1)-32A
PRS(1)-40A
PRS(1)-50A
PRS(2)-10A
PRS(2)-15A
PRS(2)-20A
PRS(2)-25A
PRS(2)-32A
PRS(2)-40A
PRS(2)-50A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal M1 Filetage nominal M2

5.91 €

1 5 jours 101/4B (8A)1/8B (6A)

5.91 €

1 5 jours 103/8B (10A)1/4B (8A)

8.85 €

1 5 jours 101/2B (15A)3/8B (10A)

11.66 €

1 5 jours 103/4B (20A)1/2B (15A)

18.29 €

1 5 jours 101B (25A)3/4B (20A)

29.83 €

1 5 jours -1 1/4B (32A)1B (25A)

27.01 €

16.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

-1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)

60.58 €

1 5 jours -2B (50A)1 1/2B (40A)

6.32 €

1 5 jours 103/8B (10A)1/8B (6A)

8.85 €

1 5 jours 101/2B (15A)1/4B (8A)

13.30 €

1 5 jours 103/4B (20A)3/8B (10A)

18.29 €

1 5 jours 101B (25A)1/2B (15A)

29.83 €

1 5 jours -1 1/4B (32A)3/4B (20A)

43.01 €

1 6 jours -1 1/2B (40A)1B (25A)

60.58 €

1 5 jours -2B (50A)1 1/4B (32A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Forme de connexion Douille
Matériau EN 1.4308 équiv. (Cire perdue) Type à filetage de connexion M1 Rc Type à filetage de connexion M2 Rc
Pression de service max.(MPa) 2 Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile Traitement de surface NA
Plage de températures de fonctionnement(°C) -29::120 Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA
Unité de commande(pièce) 1

Assistance technique