• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccord à manchon à diamètre différent en acier inoxydable - Fileté

Raccord à manchon à diamètre différent en acier inoxydable - Fileté
  • Remise sur volume

A stainless steel, threaded, different-diameter bushing fitting—manufactured by Kitz Corporation, with a track record in Japan for top-class quality screw fittings/pipe components.
· Material: stainless steel
· Working fluid: water, air

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PB(1)-8A
PB(1)-10A
PB(1)-15A
PB(1)-20A
PB(1)-25A
PB(1)-32A
PB(1)-40A
PB(1)-50A
PB(1)-65A
PB(1)-80A
PB(1)-100A
PB(2)-10A
PB(2)-15A
PB(2)-20A
PB(2)-25A
PB(2)-32A
PB(2)-40A
PB(2)-50A
PB(2)-65A
PB(2)-80A
PB(2)-100A
PB(3)-15A
PB(3)-20A
PB(3)-25A
PB(3)-32A
PB(3)-40A
PB(3)-50A
PB(3)-65A
PB(3)-80A
PB(3)-100A
PB(4)-25A
PB(4)-32A
PB(4)-40A
PB(4)-50A
PB(4)-65A
PB(4)-80A
PB(4)-100A
PBM(1)-8A
PBM(1)-10A
PBM(1)-15A
PBM(1)-20A
PBM(1)-25A
PBM(1)-32A
PBM(1)-40A
PBM(1)-50A
PBM(1)-65A
PBM(1)-80A
PBM(2)-10A
PBM(2)-15A
PBM(2)-20A
PBM(2)-25A
PBM(2)-32A
PBM(2)-40A
PBM(2)-50A
PBM(2)-65A
PBM(2)-80A
PBM(3)-15A
PBM(3)-20A
PBM(3)-25A
PBM(3)-32A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSMatériau Filetage nominal M1 Filetage nominal M2 Plage de températures de fonctionnement
(°C)

3.02 €

Disponible 4 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue)1/4B (8A)1/8B (6A)-29~120

3.08 €

Disponible 4 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue)3/8B (10A)1/4B (8A)-29~120

3.44 €

Disponible 4 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue)1/2B (15A)3/8B (10A)-29~120

5.03 €

Disponible 4 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue)3/4B (20A)1/2B (15A)-29~120

6.76 €

4 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue)1B (25A)3/4B (20A)-29~120

10.08 €

Disponible 4 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue)1 1/4B (32A)1B (25A)-29~120

12.62 €

Disponible 4 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue)1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)-29~120

15.57 €

Disponible 4 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue)2B (50A)1 1/2B (40A)-29~120

29.53 €

Disponible 4 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.2 1/2B (65A)2B (50A)-29~120

40.64 €

Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.3B (80A)2 1/2B (65A)-29~120

76.87 €

Disponible 63 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue)4B (100A)3B (80A)-29~120

2.96 €

Disponible 4 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue)3/8B (10A)1/8B (6A)-29~120

3.70 €

Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue)1/2B (15A)1/4B (8A)-29~120

4.63 €

Disponible 4 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue)3/4B (20A)3/8B (10A)-29~120

6.76 €

Disponible 4 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue)1B (25A)1/2B (15A)-29~120

10.08 €

Disponible 4 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue)1 1/4B (32A)3/4B (20A)-29~120

11.22 €

Disponible 4 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue)1 1/2B (40A)1B (25A)-29~120

15.57 €

Disponible 4 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue)2B (50A)1 1/4B (32A)-29~120

28.32 €

5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.2 1/2B (65A)1 1/2B (40A)-29~120

40.64 €

Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.3B (80A)2B (50A)-29~120

76.87 €

Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue)4B (100A)2 1/2B (65A)-29~120

3.44 €

Disponible 4 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue)1/2B (15A)1/8B (6A)-29~120

5.16 €

4 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue)3/4B (20A)1/4B (8A)-29~120

7.44 €

Disponible 4 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue)1B (25A)3/8B (10A)-29~120

8.77 €

4 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue)1 1/4B (32A)1/2B (15A)-29~120

11.03 €

4 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue)1 1/2B (40A)3/4B (20A)-29~120

15.24 €

4 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue)2B (50A)1B (25A)-29~120

29.53 €

Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.2 1/2B (65A)1 1/4B (32A)-29~120

39.26 €

5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.3B (80A)1 1/2B (40A)-29~120

76.87 €

5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue)4B (100A)2B (50A)-29~120

7.44 €

Disponible 4 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue)1B (25A)1/4B (8A)-29~120

8.59 €

5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue)1 1/4B (32A)3/8B (10A)-29~120

10.71 €

Disponible 89 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue)1 1/2B (40A)1/2B (15A)-29~120

15.12 €

5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue)2B (50A)3/4B (20A)-29~120

43.94 €

5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.2 1/2B (65A)1B (25A)-29~120

39.26 €

63 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.3B (80A)1 1/4B (32A)-29~120

76.87 €

63 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue)4B (100A)1 1/2B (40A)-29~120

3.61 €

Disponible 4 jours -[Acier inoxydable] EN 1.4408 équiv. (Cire perdue)1/4B (8A)1/8B (6A)-29~120

3.79 €

Disponible Jour même

Stock

-[Acier inoxydable] EN 1.4408 équiv. (Cire perdue)3/8B (10A)1/4B (8A)-29~120

4.51 €

Disponible Jour même

Stock

-[Acier inoxydable] EN 1.4408 équiv. (Cire perdue)1/2B (15A)3/8B (10A)-29~120

6.71 €

4 jours -[Acier inoxydable] EN 1.4408 équiv. (Cire perdue)3/4B (20A)1/2B (15A)-29~120

11.62 €

Disponible Jour même

Stock

-[Acier inoxydable] EN 1.4408 équiv. (Cire perdue)1B (25A)3/4B (20A)-29~120

13.98 €

Disponible 4 jours -[Acier inoxydable] EN 1.4408 équiv. (Cire perdue)1 1/4B (32A)1B (25A)-29~120

17.69 €

Disponible 4 jours -[Acier inoxydable] EN 1.4408 équiv. (Cire perdue)1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)-29~120

25.52 €

4 jours -[Acier inoxydable] EN 1.4408 équiv. (Cire perdue)2B (50A)1 1/2B (40A)-29~120

48.84 €

89 jours --2 1/2B (65A)2B (50A)-29~120

67.35 €

89 jours --3B (80A)2 1/2B (65A)-29~120

3.79 €

Disponible 3 jours -[Acier inoxydable] EN 1.4408 équiv. (Cire perdue)3/8B (10A)1/8B (6A)-29~120

4.51 €

Disponible 3 jours -[Acier inoxydable] EN 1.4408 équiv. (Cire perdue)1/2B (15A)1/4B (8A)-29~120

6.71 €

4 jours -[Acier inoxydable] EN 1.4408 équiv. (Cire perdue)3/4B (20A)3/8B (10A)-29~120

11.62 €

Disponible 3 jours -[Acier inoxydable] EN 1.4408 équiv. (Cire perdue)1B (25A)1/2B (15A)-29~120

13.98 €

Disponible 4 jours -[Acier inoxydable] EN 1.4408 équiv. (Cire perdue)1 1/4B (32A)3/4B (20A)-29~120

17.69 €

Disponible 4 jours -[Acier inoxydable] EN 1.4408 équiv. (Cire perdue)1 1/2B (40A)1B (25A)-29~120

24.35 €

Disponible 4 jours -[Acier inoxydable] EN 1.4408 équiv. (Cire perdue)2B (50A)1 1/4B (32A)-29~120

48.84 €

89 jours --2 1/2B (65A)1 1/2B (40A)-29~120

67.35 €

89 jours --3B (80A)2B (50A)-29~120

4.51 €

Disponible Jour même

Stock

-[Acier inoxydable] EN 1.4408 équiv. (Cire perdue)1/2B (15A)1/8B (6A)-29~120

6.42 €

Disponible Jour même

Stock

-[Acier inoxydable] EN 1.4408 équiv. (Cire perdue)3/4B (20A)1/4B (8A)-29~120

9.93 €

Disponible Jour même

Stock

-[Acier inoxydable] EN 1.4408 équiv. (Cire perdue)1B (25A)3/8B (10A)-29~120

13.33 €

Disponible 4 jours -[Acier inoxydable] EN 1.4408 équiv. (Cire perdue)1 1/4B (32A)1/2B (15A)-29~120

Loading...

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Forme de connexion Manchon
Type à filetage de connexion M1 R Type à filetage de connexion M2 Rc Pression de service max.(MPa) 2
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile Traitement de surface NA Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique