Raccord à embout hexagonal à diamètre différent en acier inoxydable - Fileté

Raccord à embout hexagonal à diamètre différent en acier inoxydable - Fileté
A stainless steel hexagon nipple screw fitting with different diameters from Kitz, a top-class Japanese company with experience in the field of screw fittings and parts for tubing.
· Material: Stainless steel.
· For use with water or air.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PRH(1)-8A
PRH(1)-10A
PRH(1)-15A
PRH(1)-20A
PRH(1)-25A
PRH(1)-32A
PRH(2)-10A
PRH(2)-15A
PRH(2)-20A
PRH(2)-25A
PRH(2)-40A
PRH(2)-50A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal M1 Filetage nominal M2

5.63 €

1 5 jours 101/4B (8A)1/8B (6A)

5.63 €

1 5 jours 103/8B (10A)1/4B (8A)

7.52 €

1 5 jours 101/2B (15A)3/8B (10A)

12.28 €

1 5 jours 103/4B (20A)1/2B (15A)

18.57 €

1 5 jours 101B (25A)3/4B (20A)

28.52 €

1 5 jours -1 1/4B (32A)1B (25A)

6.98 €

1 5 jours 103/8B (10A)1/8B (6A)

7.55 €

1 5 jours 101/2B (15A)1/4B (8A)

13.69 €

1 5 jours 103/4B (20A)3/8B (10A)

14.92 €

1 5 jours 101B (25A)1/2B (15A)

41.33 €

1 5 jours -1 1/2B (40A)1B (25A)

61.78 €

1 5 jours -2B (50A)1 1/4B (32A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Forme de connexion Double embout
Matériau EN 1.4308 équiv. (Cire perdue) Type à filetage de connexion M1 R Type à filetage de connexion M2 R
Pression de service max.(MPa) 2 Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile Traitement de surface NA
Plage de températures de fonctionnement(°C) -29::120 Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA
Unité de commande(pièce) 1

Assistance technique